设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 725 1539
型号: 09 45 725 1539
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1539
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
连接器1
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
连接器2
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
3 A 混合
金属
连接器2
Han
®
3 A 混合
金属
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7 m
芯数
12
芯结构
4x 2x AWG 26/7
4x 1.5 mm²
技术参数
传输特性
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
极限温度
-10 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,200 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140249974
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found