Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
9
Part number: 09 45 815 0000
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Tilslutning af hardware, paneler og udtag
Samlekasse tom, til fastgørelse af 2 x RJ45-femaleindsatser
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Trykstøbt aluminium
RAL 7037 (støvgrå)
Notes
Compare
Part number: 09 45 815 0000
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
9
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® 3 A RJ45
  • Type af tilbehør Tilslutning af hardware, paneler og udtag
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Samlekasse tom
    til fastgørelse af 2 x RJ45-femaleindsatser
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Fastgørelse Vægmontering
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 5 ... 9 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6.a.I: Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 692 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140064522
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare