Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
26
Tools
1
饰品
2
Part Number: 09 45 545 1563
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Female, RJ45, Keystone version, IDC termination, Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.22mm²
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 09 45 545 1563
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
26
Tools
1
饰品
2
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Hun
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Størrelse Keystone-version
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² massiv og flertrådet
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Ledningens udvendige diameter ‌1,2 mm
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 5 ... 9 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats)
    Hvid
    Gul
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-2
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 30 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140061392
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar