配套产品
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
132
型号: 09 48 022 2011 020
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 020
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
132
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    丸型コネクタ M12
    RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    RJ45
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +85 °C 固定
    -25 ... +70 °C 変動
  • ケーブル径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • インピーダンス ‌100 Ω ±5 %
材質
  • 材質 (ケーブル) 弹性体
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 EN 45545-2
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 169 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140066779
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600