54
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 151 1572
型号: 09 45 151 1572
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 35°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.76 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1572
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angl. 35°
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Element
Kabelkontaktdon
Specification
PROFINET
Multi Feature RJ45
35° vinklad
Funktioner
Lämplig för alla PoE versioner
Version
Förbindningsmetod
IDC Isoleringsskyddad terminering
Skärmning
Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter
8
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,12 ... 0,32 mm² Flertrådig
0,12 ... 0,32 mm² Massiv
Ledararea (AWG)
AWG 26/7 ... AWG 22/7 Flertrådig
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Massiv
Ledare ytterdiameter
0.8 ... 1.6 mm
Märkström
1,76 A
Märkspänning
50 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Kontaktmotstånd, skärmning
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Relativ luftfuktighet
95 % Icke-kondenserande (drift)
Isättningskraft
≤ 25 N
Urtagningskraft
≤ 25 N
Matningscykler
≥ 750
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
4.5 ... 9 mm
Testspänning U
DC
1 kV (kontakt-kontakt)
1,5 kV (kontakt-jord)
Vibrationshållfast
10-500 Hz, 0,35 mm/50m/s²,2h/axis
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Stöthållfasthet
50 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Förnicklad
Färg (kabelkåpa/chassihus)
silver
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-7 Kopplingsyta
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Godkännanden
DNV GL
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
40 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140224353
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling