登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 686 8004 350
型号: 09 48 686 8004 350
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 35,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 350
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 35,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
RJ45
Komponente
电缆组装
Beschreibung
两端预接
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeschreibung
直式
Ausführung
Kabellänge
35 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
绿色
规格和认证
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
2,170 g
Ursprungsland
拉脱维亚
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140883383
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609