配套产品
配套产品
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
型号: 09 48 686 8001 006
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 006
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Přímé provedení
Verze
  • Délka kabelu 0,6 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Kabelová metráž, UL rating 600 V
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140392281
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较