配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
2
Hoods/Housings
5
Frames
1
型号: 09 45 545 1561
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
额定电流: ‌1.76 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1561
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
2
Hoods/Housings
5
Frames
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING RJ Industrial®
  • エレメント メス
  • 仕様
    RJ45
    HIFFバージョン
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
技術的特性
  • 導体断面積 0.08 ... 0.22 mm² 単線および撚り線
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ‌1.2 mm
  • 定格電流 ‌ 1.76 A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • ケーブル径 5 ... 9 mm
  • 耐振動性
    10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性 5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-2
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.002 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140061378
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较