配套产品
配套产品
Combinables
26
饰品
1
型号: 09 45 551 1124
RJInd 4-ports RJ45 PCB jack THT
RJInd 4-ports RJ45 PCB jack THT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 弯式, 4个端口
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1124
RJInd 4-ports RJ45 PCB jack THT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
26
Zubehör
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Żeński
  • Specyfikacje
    Kątowy
    4 porty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 60
  • Waga netto 23,24 g
  • Kraj pochodzenia Tajwan
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140061590
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较