配套产品
配套产品
型号: 09 45 701 1564
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 1.5m
RJI RJ45 Han3A met. CAT6  PVC 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 701 1564
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 两端预接
  • コネクタ 1 RJ45
  • コネクタ 2 Han® 3 A 金属
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -10 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 210 g
  • 原産国 罗马尼亚
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140267633
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600