配套产品
配套产品
型号: 09 45 700 0052
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 15m
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 45 700 0052
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe RJ45
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1 RJ45
  • Steckverbinder 2 Han® 3 A 金属
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 15 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,085 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140267879
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600