Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 700 1166
型号: 09 45 700 1166
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 700 1166
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 3.0m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
连接器2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
RJ45
Kontaktdon 2
Han
®
3 A Metall
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
3 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grön
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
350 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140062375
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found