登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
09 45 700 1186
型号: 09 45 700 1186
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 53m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 53 m
注释
比较
型号: 09 45 700 1186
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 53m
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
Tipo de cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Conector 1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Conector 2
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
RJ45
Conector 2
Han
®
3 A Metal
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
53 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
3.782 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140267794
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found