Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
31
上売/底座
5
Artikelnummer: 09 45 545 1500
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6, 0,15m
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6, 0,15m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,15 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 545 1500
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6, 0,15m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
31
上売/底座
5
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 RJ45 Steckverbinder
  • Steckverbinder 2 RJ45 Buchse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,15 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur ‌0 ... +60 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 6,1 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel gelb
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 38 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444920
  • GTIN 5713140061255
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen