配套产品
配套产品
Combinables
54
型号: 09 45 151 1120 XL
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC  100pcs.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1120 XL
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    PROFINET
    Recto
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
  • Contenidos del paquete Embalaje con 100 juegos
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,1 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo ‌1,6 mm
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Humedad relativa 95 % Sin condensación (operación)
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 4,5 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Número ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 16,04 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224360
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较