配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1164
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 带插针弹片, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1164
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identificare Magnetics
  • Element 母头
  • Specificație
    带集成变压器
    带双色LED
    带插针弹片
    弯式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Ecranare 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Număr de contacte 8
  • Conţinut pachet 带子和线巻
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 60 V DC
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 110
  • Masă netă 7.1 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140224476
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415