配套产品
配套产品
Steckpartner
26
Zubehör
1
型号: 09 45 551 1165
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1165
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
26
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Bezeichnung Magnetics
  • Komponente Buchse
  • Beschreibung
    mit integriertem Übertrager
    mit bicolor LED
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Lieferumfang Tape & Reel
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 60 V DC
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 110
  • Nettogewicht 7,1 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224483
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415