配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1152
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED angl. LV
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED angl. LV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带绿色/黄色LED
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1152
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED angl. LV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identifikation Magnetics
  • Element Hun
  • Specifikation
    med integreret transformer
    Vinklet
    Med LED grøn/gul
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 40
  • Nettovægt 9,023 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224421
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415