配套产品
配套产品 新
Combinables
26
饰品
1
上売/底座
2
型号: 09 45 551 1540
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1540
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
26
饰品
1
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 标识 Magnetics
  • 原件 母头
  • 规格
    带集成变压器
    弯式
    带光管
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
技术参数
  • 额定电压 30 V
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 9.5 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224520
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较