配套产品
配套产品
Combinables
26
上売/底座
1
型号: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
上売/底座
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element 母头
  • Specyfikacje 弯式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Ekranowanie 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Liczba kontaktów 8
  • Zawartość opakowania 托盘
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1.5 A
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 5.4 g
  • Kraj pochodzenia Tajwan
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140224384
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415