登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Przepusty panelowe
...
Przepusty panelowe danych
Industrial Ethernet
09 45 551 1103
型号: 09 45 551 1103
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 垂直
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1103
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Element
Żeński
Specyfikacje
Pionowo
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
8
Zawartość opakowania
Tacka
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
1,5 A
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
4 g
Kraj pochodzenia
Tajwan
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140061521
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity