配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 47 585 8005
RJI cord 8xAWG2767stran.PUR, 2xPP M; 20m
RJI cord 8xAWG2767stran.PUR, 2xPP M; 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 47 585 8005
RJI cord 8xAWG2767stran.PUR, 2xPP M; 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    连接器1
    连接器2
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe RJ45
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1 Han® PushPull (V14) 金属
  • Steckverbinder 2 Han® PushPull (V14) 金属
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -10 ... +70 °C
材料特性
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,125 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140251281
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较