配套產品
配套產品
Contacts
16
Combinables
1
零件號: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
面板安裝
面板外部安裝
注解
比較
零件號: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
16
Combinables
1
產品詳情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon Storlek 15
  • Element Panelgenomföring
  • Specification till frontinstallation
Version
  • Kön Hona
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal kraftkontakter 3
  • PE-kontakt Ja
  • Låsningstyp Växlingslåsning (toggle)
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    Chassihusets väggtjocklek får vara max 5mm med låsmutter eller >5mm endast med jordat chassihus i metall eller plast.
  • Leveransomfattning inkl. låsmutter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkström (signal) 10 A
  • Märkspänning (signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Nominell impulsspänning (signal) 1,5 kV
  • Föroreningsgrad (signal) 3
  • Märkström (kraft) 16 A
  • Märkspänning ledare-jord (kraft)
    450 V AC
    600 V DC
  • Märkspänning ledare-ledare (kraft) 630 V AC/DC
  • Nominell impulsspänning (kraft) 6 kV
  • Föroreningsgrad (kraft) 3
  • Åtdragningsmoment ‌2 Nm Låsmutter
  • Begränsande temperatur -30 ... +90 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Panelens tjocklek 1 ... ‌10 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 25
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較