Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
1
部品番号: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
パネルフィードスルー
フロント取付け用
ノート
Compare
部品番号: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ サイズ15
  • エレメント パネルフィードスルー
  • 仕様 フロント取付け用
バージョン
  • ジェンダー メス
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • シグナルコンタクト数 3
  • パワーコンタクト数 2
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ トグルロック
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
  • 梱包内容 ロックナットを含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 汚染度 3
  • 定格電流(信号) 4 A
  • 定格電圧(信号) ‌ 48 V AC/DC
  • 定格サージ電圧(信号) 0.8 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流(パワー) 20 A
  • 定格電圧(パワー) ‌ 48 V AC/DC
  • 定格電圧導体-導体(電力) 48 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 0.8 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 締付けトルク ‌2 Nm ロックナット
  • 使用温度範囲 -30 ... +90 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • パネル板厚 1 ... ‌10 mm
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare