配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5341
SCHELLE FUER 5MM KABELDURCH-
SCHELLE FUER 5MM KABELDURCH-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
紧固夹
用于屏蔽框架
注释
比较
型号: 09 00 000 5341
SCHELLE FUER 5MM KABELDURCH-
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Mordaza
  • Descripción del accesorio para marcos blindados
Características técnicas
  • Diámetro de cable 5 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero
  • Superficie (accesorios) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1,313 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140002593
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较