配套产品
配套产品
型号: 09 30 000 9957
SCREW BOLT WITH REEL
SCREW BOLT WITH  REEL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
钢、镀锌
注释
比较
型号: 09 30 000 9957
SCREW BOLT WITH REEL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori 附件
  • Type af tilbehør 母螺钉锁扣
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) 钢、镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 4.04 g
  • Oprindelsesland 德国
  • Europæisk toldtarifnummer 73181900
  • GTIN 5713140043428
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400