Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
2
Part Number: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
SCRJ POF IP20 Plug Crimp

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Jogos de conectores
Terminação crimpada
Contatos: 2
Notes
Compare
Part Number: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação SCRJ
  • Elemento Jogos de conectores
  • Especificação
    Compátível com AIDA
    1 mm POF
  • Características Mecanismo de trava intuitivo
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 2
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,2 mm
  • Diâmetro do terminal ‌ 2,5 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14)
    IEC 61754-24 Face de conexão
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 9,48 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85367000
  • GTIN 5713140053717
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?