板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 17 024 9622
型号: 09 17 024 9622
DIP MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
DIP连接器
额定电流: 1 A
热塑性树脂(PC)
米色
插针: 24
注释
比较
型号: 09 17 024 9622
DIP MALE CONNECTORS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
SEK
原件
DIP连接器
插针端子介绍
直式
版本
连接方式
PCB至电缆
针数
24
详细资料
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PC)
颜色(插芯)
米色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
规格
IEC 60603-13
商业数据
包装尺寸
54
净重
9.583 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140024069
eCl@ss
27460202 电缆连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found