配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 18 564 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 64P
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 64P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 64 针
注释
比较
型号: 09 18 564 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 64P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série SEK
  • Tipo de acessório Grampo de alívio de tensão
Versão
  • Tamanho 64 polos
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140036307
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400