登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
57
Tools
4
Accessories
6
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
09 18 506 7803 58U
型号: 09 18 506 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
5000个
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 506 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
57
Tools
4
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
SEK
Element
Vrouwelijke connector
Versie
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
6
Details
voor IDC platte kabel 1,27 mm (0,050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
Pakketinhoud
5000 stuks
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Nominale stroom
2,5 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 18 N
Uittrekkracht
≤ 18 N
Prestatieniveau
3
vlgs. IEC 60603-13
steekcycli
≥ 50
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑树脂(PBT)
Kleur (insteekstuk)
Grijs
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F3/I3
Commerciële data
Verpakkingsmaat
5.000
Nettogewicht
0,99 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140026407
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08