登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
60
Tools
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 514 7803 58U
型号: 09 18 514 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 14P PL3 BULK UT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 14
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
5000个
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 514 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 14P PL3 BULK UT
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
60
Tools
4
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Connectors
Seri
SEK
Eleman
Female connector
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
IDC insulation displacement termination
Bağlantı türü
PCB to cable
Kontak sayısı
14
Ayrıntılar
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
Paket içeriği
5000 pieces
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1.27 mm
Nominal akım
2.5 A
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 42 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 42 N
Performans seviyesi
3
acc. to IEC 60603-13
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Thermoplastic resin (PBT)
Renk (parça)
Grey
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Yüzey (kontaklar)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant
ELV durumu
compliant
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Not contained
California Önerme 65 madde
Yes
California Önerme 65 madde
Nickel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F3/I3
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
5,000
Net ağırlık
2 g
Menşei ülkesi
Romania
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140028258
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found