登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 506 5804
型号: 09 18 506 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 06P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 506 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 06P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
59
Tools
4
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
SEK
Elemento
Connettore femmina
Specifiche
Coperchio chiuso
Versione
Collegamento
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
6
Dettagli applicativi
per cavo piatto IDC a passo 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1.27 mm
Corrente d'esercizio
2,5 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 12 N
Forza di prelievo
≤ 12 N
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
热塑树脂(PBT)
Colore (inserto)
灰色
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Spessore strati
≥ 0.76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F3/I3
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
1,32 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140025875
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found