配套产品
配套产品
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
型号: 09 18 516 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 16
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 516 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK
  • Element Female konnektor
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 16
  • Trækaflastning Med trækaflastningsklemme
  • Detaljer
    til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Nominel strøm ‌ 2,5 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 32 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 32 N
  • Ydeevneniveau
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 热塑树脂(PBT)
  • Farve (indsats) 灰色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F3/I3
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 2,78 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140028913
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415