配套产品
配套产品
Combinables
66
Tools
4
饰品
7
型号: 09 18 526 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 26
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
1500个
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 18 526 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
66
Tools
4
饰品
7
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK
  • Элемент Розетка
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 26
  • Компенсация натяжения кабеля С компенсацией натяжения кабеля
  • Подробные данные
    для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Содержимое упаковки 1500 штук
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Номинальный ток ‌ 2,5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 78 N
  • Усилие расстыковки ≤ 78 N
  • Уровень исполнения
    3
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Серый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1.500
  • Вес нетто 4 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140031555
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较