登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
Tools
4
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
09 18 530 6813
型号: 09 18 530 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 30P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 30
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 530 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 30P PL2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Tools
4
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
SEK
Elemento
Connettore femmina
Versione
Collegamento
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
30
Serracavo
Completi di guarnizione
Dettagli applicativi
per cavo piatto IDC a passo 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Corrente d'esercizio
2,5 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 60 N
Forza di prelievo
≤ 60 N
Classe di lavoro
2
secondo (IEC 60603-13)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica (PBT)
Colore (inserto)
Grigio
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F3/I3
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
4,66 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140210837
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
HARTING Device Connectivity