配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
4
型号: 09 19 520 6913
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 20P PL2
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 20P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 520 6913
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 20P PL2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe SEK 标准
  • Komponente 公连接器
  • Kontaktbeschreibung 弯式
Ausführung
  • Anschlussart 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Art der Verbindung PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 20
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Verriegelungsart 带短杆锁扣
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • Steckkraft ≤ 40 N
  • Ziehkraft ≤ 40 N
  • Anforderungsstufe
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑性树脂(PCT)
  • Farbe Einsatz 米色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 6.02 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140037151
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415