PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 124 9622
型号: 09 18 124 9622
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 24
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 18 124 9622
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
SEK Low-profile
Element
PCB transition connectors
Description of the contact
直式
Version
Termination method
焊接接线
绝缘置换连接绝缘位移终端
Connection type
PCB至电缆
Number of contacts
24
Termination length
2.9 mm
Details
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Mounting height
5.5 mm
Rated current
2.6 A
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 35 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +105 °C
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
Material (insert)
热塑树脂(PBT)
Colour (insert)
灰色
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
4.26 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140025646
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found