配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
6
型号: 09 18 134 9422
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 34
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 18 134 9422
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento PCB转换连接器
  • Descrizione del contatto 直式
Versione
  • Collegamento
    焊接接线
    绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Tipologia di collegamento PCB至电缆
  • Numero di poli 34
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
  • Dettagli applicativi 每个终端有2个扭结的引脚
  • Dettagli applicativi
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Altezza di montaggio 5.5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2.6 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +105 °C
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • Colore (inserto) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 105
  • Peso netto 4.16 g
  • Paese di origine 中国
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140025691
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较