配套产品
配套产品 新
Tools
4
饰品
6
型号: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 50
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
4
饰品
6
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 PCB轉換連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式
    焊接接線
    絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 50
  • 連接長度 2.9 mm
  • 詳細資料
    用於IDC 扁平電纜1.27mm(0.050ʺ)間距
    AWG 28/7
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 安裝高度 5.5 mm
  • 額定電流 ‌ 2.6 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 35 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +105 °C
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑樹脂(PBT)
  • 顏色(插蕊) 灰色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍錫 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    鉛
    鎳
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 3.56 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140025745
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415