Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 18 040 7005
FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M
FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (lapos)
AWG 28/7
PVC
Kábelhossz: 30.48 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 040 7005
FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (flat)
Verzió
  • Kábelhossz 30.48 m
  • Kábel erek száma 40
  • Magfelépítés AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤216 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 20 MΩ x km
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Colour coded
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,596 g
  • Nettó tömeg ‌ 74 g/m
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140025196
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás