登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
09 18 060 7005
型号: 09 18 060 7005
SEK 60P F.K.KABEL AWG 28/7 100
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kopparkabel (plan)
AWG 28/7
PVC
Kabellängd: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 060 7005
SEK 60P F.K.KABEL AWG 28/7 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Bulkkablar
Specification
Ej installerad
Kabeltyp
Kopparkabel (plan)
Version
Kabellängd
30,48 m
Antal kärnor
60
Ledarstruktur
AWG 28/7
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-30 ... +105 °C orörd
-20 ... +105 °C flyttad
Impedans
100 Ω
Ledarresistans @ 20 °C
≤216 Ω/km
Isoleringsmotstånd @ 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Färg kodad
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
3.895 g
Nettovikt
110 g/m
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444993
GTIN
5713140025370
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08