配套产品
配套产品
型号: 09 18 016 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 16P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 16P 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 016 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 16P 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Elemento 线缆
  • Especificaciones 不组装
  • Tipo de cable 铜质电缆 扁平
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de núcleos 16
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C 未移动
    -20 ... +105 °C 已移动
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 灰色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3,550 g
  • Peso neto ‌ 28 g/m
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024571
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较