配套产品
配套产品
型号: 09 18 034 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 034 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Verze
  • Délka kabelu 100 m
  • Počet žil 34
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -30 ... +105 °C Bez pohybu
    -20 ... +105 °C v pohybu
  • Impedance ‌100 Ω
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 6.888 g
  • Hmotnost netto ‌ 60 g/m
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140025011
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较