Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 18 018 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (flat), AWG 28/7, Non-halogenated, Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 18 018 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 30,48 m
  • Anzahl der Adern 18
  • Adernaufbau AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Wellenwiderstand 110 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +105 °C unbewegt
    -20 ... +105 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel nicht halogenhaltig
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 1581
    UL 758
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 910 g
  • Ursprungsland USA
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024649
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare