电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 002 9009
型号: 09 67 002 9009
SHORT LOCKING SCREW M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁止螺钉,短
螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9009
SHORT LOCKING SCREW M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
D-Sub
Tipo de accesorio
Tornillo de bloqueo, corto
Descripción del accesorio
Rosca M3
Propiedades del material
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
3,098 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
73181558
GTIN
5713140088030
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found