配套产品
配套产品
型号: 33 28 261 6002 005
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 005
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180° vinklet
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    HARTING M12 T1 Industrial Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Flammehæmmende
    Oliebestandig
    Halogenfri
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 2
  • Ledningsstruktur 1x 2x AWG 22/7
  • Antal kontakter 2
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber 600 MHz Båndbredde
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C uberørt
    -25 ... +80 °C flyttet
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspænding Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Farve (kabel) Желтый
  • RoHS условно совместим
  • RoHS-undtagelser 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV-status условно совместим
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Не содержится
  • REACH BILAG XIV-stoffer Не содержится
  • REACH SVHC-stoffer Да
  • REACH SVHC-stoffer Свинец
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Да
  • California Proposition 65 stoffer Свинец
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较