Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 005
型号: 33 28 160 2002 005
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 005
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 0.5m
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
Tip cablu
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Conector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificare
Categoria
系统布线
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
Conector 2
HARTING T1 Industrial
一体成型
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Descrierea cablului
阻燃
防油
无卤素
Versiune
Lungimea cablului
0.5 m
Număr de miezuri
2
Structură miez
1x 2x AWG 22/7
Număr de contacte
2
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
60 V AC
Caracteristici de transmisie
600 MHz 带宽
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
黄
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Număr ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.307,00