登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Patch cord
Data
...
Network Patch cord
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 300
型号: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
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
Tipo di cavo
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connettore 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connettore 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING M12 T1 Industrial Diritto
Coestruso
Connettore 2
HARTING T1 Industrial
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Auto-estinguente
Resistente agli oli
Halogen-free
Versione
Lunghezza del cavo
30 m
Numero di conduttori
2
Struttura conduttore
1x 2x AWG 22/7
Numero di poli
2
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
60 V AC
Caratteristiche tecniche
600 MHz Larghezza di banda
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Resistenza di schermatura
≤ 100 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +80 °C non spostato
-25 ... +80 °C spostato
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV (conttto-contatto)
2,25 kV (contatto-terra)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Codice ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
EN 60811-404 Resistenza agli oli
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
eCl@ss
27.060.307,00