配套产品
配套产品
型号: 33 28 160 2002 350
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 35m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 35m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 350
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 35m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING T1 Industrial
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING M12 T1 Industrial Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    HARTING T1 Industrial
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Alev geciktirici
    Yağa dayanıklı
    Halojensiz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 35 m
  • Damar sayısı 2
  • Damar yapısı 1x 2x AWG 22/7
  • Kontak sayısı 2
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 60 V AC
  • İletim özellikleri 600 MHz 带宽
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65 / IP67
    IP20
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较