登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 250
型号: 33 28 161 6002 250
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 250
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 25m
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
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING T1 Industrial
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2
HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Bezhalogenové
Odolné proti olejům
Ohnivzdorné
Verze
Délka kabelu
25 m
Počet žil
2
Uspořádání vodičů
1x 2x AWG 24/7
Počet kontaktů
2
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V DC
Přenosová charakteristika
600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Žlutá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.307,00